![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/056507_pw_96057.jpg)
ANGLED PLUG 4P+E 16A 400V IP67
Legrand
ANGLED PLUG 4P+E 16A 400V IP67
REF. 056508
EAN numurs.
3414970990563
28,40 €
/
Piece
Product available in
5 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Other |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU