![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004650-LEGRAND-1000.jpg)
Ammeter cam switch Lexic - 3-phase - 4 positions - 3 mod - fixing on rail
Legrand
Ammeter cam switch Lexic - 3-phase - 4 positions - 3 mod - fixing on rail
REF. 004650
EAN numurs.
3245060046507
273,09 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
With zero (off) position | Yes |
---|---|
Device construction | Other |
Modular version | Yes |
With control element | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP50 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU