![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404609-WEB-R.jpg)
Aluminium copper-Plated/silver-plated bar-IS HD-2000A-Height 1800
VX³IS
Legrand
Aluminium copper-Plated/silver-plated bar-IS HD-2000A-Height 1800
REF. 404609
EAN numurs.
3414971980853
Busbar made of copper-plated + silver-plated aluminium.Special profile for automatic clamp connection for appliances and IS row distributors
1 419,00 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Rated current In | 2000 A |
---|---|
Model | Profile |
Length | 1780 mm |
Width | 45 mm |
Height | 50 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Silver-plated |
Dokumentācija
1 dokuments
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU