![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047267-WEB-R.jpg)
ALTIS SET SIDE PANELS 2000X500
Legrand
ALTIS SET SIDE PANELS 2000X500
REF. 047267
EAN numurs.
3245060472672
466,36 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 500 mm |
Width | 464 mm |
Height | 1973 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU