![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035348-WEB-R.jpg)
Air conditioner 230 V/1 - 820/680 W - to be mounted vertically
Thermal management industrial enclosures
Legrand
Air conditioner 230 V/1 - 820/680 W - to be mounted vertically
REF. 035348
EAN numurs.
3245060353483
2 826,20 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Gas weight | 140 g |
---|---|
Model | Air/air |
Operating voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Voltage type | AC |
With temperature control | Yes |
Function master/slave | No |
With heating function | No |
---|---|
Total cooling capacity according to EN 14511 at 35/35 °C | 820 W |
Width | 316 mm |
Height | 640 mm |
Depth | 240 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU