![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339927-WEB-L.jpg)
Additional support for copper / aluminium busbars Fixing centres: 125 mm for XL3S 4000 enclosures
XL3S
Legrand
Additional support for copper / aluminium busbars Fixing centres: 125 mm for XL3S 4000 enclosures
REF. 339927
EAN numurs.
3414971090767
Additional support for copper / aluminium busbars Fixing centres: 125 mm for XL3S 4000 enclosures. Mounted in addition to fixed supports Cat.Nos 3 399 25/26 to comply with distances (Isc withstand).
118,68 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Other |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Dokumentācija
3 documents
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU