Adaptors for mounting DPX-IS 250 on symmetrical rail
Legrand
Adaptors for mounting DPX-IS 250 on symmetrical rail
REF. 026239
EAN numurs.
3245060262396
13,93 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Height | 130.75 mm |
---|---|
Width | 99 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU