Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 3 mod - semi transparent lid - grey
Legrand
Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 3 mod - semi transparent lid - grey
REF. 684638
EAN numurs.
3245066846385
45,54 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Colour | Other |
---|---|
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 97 mm |
Device height | 97 mm |
---|---|
Device depth | 118 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU