![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023816-LEGRAND-1000.jpg)
ACS HEAD PUSH S-FL BLA
Legrand
ACS HEAD PUSH S-FL BLA
REF. 023816
EAN numurs.
3245060238162
11,17 €
/
Piece
Product available in
5 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Colour button | Black |
---|---|
Number of command positions | 1 |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 30.75 mm |
Type of button | Flat |
Suitable for illumination | No |
With protective cover | No |
Labelled | No |
---|---|
Switching function latching | No |
Spring-return | Yes |
With front ring | Yes |
Material front ring | Metal |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
4 documents
Sertifikāti
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU