ACS HEAD PUSH-PUSH FL GREEN
Legrand
ACS HEAD PUSH-PUSH FL GREEN
REF. 023842
EAN numurs.
3245060238421
7,11 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Colour button | Green |
---|---|
Number of command positions | 1 |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
Type of button | Flat |
Suitable for illumination | No |
With protective cover | No |
Labelled | No |
---|---|
Switching function latching | Yes |
Spring-return | No |
With front ring | Yes |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
4 documents
Sertifikāti
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU