![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023989-LEGRAND-1000.jpg)
ACS HEAD POTENTIOMETER
Legrand
ACS HEAD POTENTIOMETER
REF. 023989
EAN numurs.
3245060239893
31,69 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of control element | Turn button |
---|---|
Suitable for illumination | No |
Colour control element | Black |
Colour indicator light cap | Other |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
Switching function latching | No |
Spring-return | No |
With front ring | Yes |
---|---|
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP65 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
3 documents
Sertifikāti
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sertifikāti
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sertifikāti
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU