![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035374_pw_237272.jpg)
80W/C AIR/AIR INTERCHANGER
Legrand
80W/C AIR/AIR INTERCHANGER
REF. 035374
EAN numurs.
3245060353742
2 070,91 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Add-on type | Wall surface mounted |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Specific thermal output | 80 W/K |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU