![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090519-LEGRAND-1000.jpg)
8 PLUGS BATIBOX NRJ 25MM
Legrand
8 PLUGS BATIBOX NRJ 25MM
REF. 090519
EAN numurs.
3245060905194
7,19 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Depth | 18.14 mm |
Model | Closed |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentācija
IZVĒLIETIES DARBĪBU