![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078760L-WEB-R.jpg)
2XEQUIPOTENTIAL SOCKET ANTIMICROBIAL 2 MODULES WHITE
Legrand
2XEQUIPOTENTIAL SOCKET ANTIMICROBIAL 2 MODULES WHITE
REF. 078760L
EAN numurs.
3414971577695
50,11 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Antimicrobial treatment | Yes |
---|---|
Assembly arrangement | Basic element |
Model | Socket outlet 2-position |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 40 mm |
Built-in depth | 16 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 6-6 mm² |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU