![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047362-LEGRAND-1000.jpg)
19" 42 U Altis cabinet with framed glass door - 2000 x 600 x 600 mm
Legrand
19" 42 U Altis cabinet with framed glass door - 2000 x 600 x 600 mm
REF. 047362
EAN numurs.
3245060473624
2 189,94 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 600 mm |
Height | 2000 mm |
Depth | 600 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Dokumentācija
3 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
1 dokuments
Sertifikāti
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU