![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047683-WEB-R.jpg)
19" 42 U Altis cabinet - interior assembly kit - IP 55 for a 1000 kg/m3 load
Legrand
19" 42 U Altis cabinet - interior assembly kit - IP 55 for a 1000 kg/m3 load
REF. 047683
EAN numurs.
3245060476830
89,99 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 100 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU