FILTRI
Notīrīt visus
Category
Tehniskie parametri
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Explosion-tested version 'Ex e'
-
Type of electrical connection 1
-
Type of electrical connection 2
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of levels
-
Number of clamp positions per level
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Material insulation body
-
Operating temperature
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Colour
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE266-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE266
Tapping connector Grey, Al/Cu 50 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE266_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE266.4
Tapping connector Red, Al/Cu 50 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/13-15/EN-KE266_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE266.6
Tapping connector Black, Al/Cu 50 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/13-15/EN-KE267-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE267
Tapping connector Grey, Al/Cu 16-95 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE267_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE267.4
Tapping connector Red, Al/Cu 16-95 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE267_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE267.6
Tapping connector Black, Al/Cu 16-95 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE268-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE268
Tapping connector Grey, Al/Cu 35-150 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE268_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE268.4
Tapping connector Red, Al/Cu 35-150 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE268_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE268.6
Tapping connector Black, Al/Cu 35-150 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/13-15/EN-KE269-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE269
Tapping connector Grey, Al/Cu 35-240 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/13-15/EN-KE269_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE269.4
Tapping connector Red, Al/Cu 35-240 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
![title](/sites/g/files/ocwmcr681/files/ecat_assets/30-01-2024/12-00/EN-KE269_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE269.6
Tapping connector Black, Al/Cu 35-240 mm²
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.