Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Universal terminals blocks 1000 V | Legrand Leedu

Tehnilised omadused
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE161

Terminal block Grey, Al/Cu 50 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE161.2

Terminal block Blue, Al/Cu 50 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE161.4

Terminal block Red, Al/Cu 50 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE161.6

Terminal block Black, Al/Cu 50 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE162

Terminal block Grey, Al/Cu 16-95 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE162.2

Terminal block Blue, Al/Cu 16-95 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE162.4

Terminal block Red, Al/Cu 16-95 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE162.6

Terminal block Black, Al/Cu 16-95 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE163

Terminal block Grey, Al/Cu 35-150 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE163.2

Terminal block Blue, Al/Cu 35-150 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE163.4

Terminal block Red, Al/Cu 35-150 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE163.6

Terminal block Black, Al/Cu 35-150 mm²

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE164

Terminal block 1-pole, 240 mm², grey

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE164.2

Terminal block 1-pole, 240 mm², blue

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE164.4

Terminal block 1-pole, 240 mm², red

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
title
ENSTO Ensto Clampo Pro
REF. KE164.6

Terminal block 1-pole, 240 mm², black

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.