![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-140502-WEB-R.jpg)
UGA2 / 2 ZONES
Legrand
UGA2 / 2 ZONES
REF. 140502
EAN number.
3414971121348
722,55 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Height | 230 mm |
---|---|
Width | 320 mm |
Depth | 85 mm |
With power adaptor | Yes |
---|---|
Operating voltage | 230 V |