Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

TV SAT SOCKET CELIANE

Legrand

TV SAT SOCKET CELIANE

REF. 067392 EAN number. 3245060673925
25,22 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Model End socket
Type of socket outlet TV/SAT
DAB+ No
Mounting method Module frame
Number of modules (module system) 2
Cover None
Tap loss at 860 MHz 1.5 dB
Tap loss at 2150 MHz 1.5 dB
Number of outlets 2
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Kasutusjuhend
LE08365AA.pdf pdf (1.54 Mo)
Tehniline leht
S000092671EN-02.pdf pdf (0.42 Mo)

Samuti võite vajada

Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad