Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Terminal connector 10 mm²

EnstoNet ENSTO

Terminal connector 10 mm²

REF. AL13 EAN number. 6410019230604
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Rated current In 76 A
Rated voltage 450 V
Number of poles 1
Width 16 mm
Height 42.5 mm
Depth 39.5 mm

Dokumentatsioon

1 dokument
Heakskiidu tunnistus
CE_AL13_2024_EN.pdf pdf (0.04 Mo)