Surface mounting socket P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Surface mounting socket P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
REF. 555559
EAN number.
3414970734945
42,31 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | 1x63A xp xxxV |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 270 mm |
Width | 130 mm |
Depth | 190 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Kasutusjuhend
Tehniline leht
2 dokumendid
Autocad 3D
BIM fail
3 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Sertifikaadid
CCC-CQC2018010203055862
(2.31 Mo)
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS