Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Surface mounting socket P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E

P 17 Tempra Legrand

Surface mounting socket P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E

REF. 555558 EAN number. 3414970734921
40,98 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A 1x63A xp xxxV
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP67
Military model No
Colour Grey
Height 270 mm
Width 130 mm
Depth 190 mm

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Kasutusjuhend
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Tehniline leht
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
2 dokumendid
Autocad 3D
555558.dwg dwg (0.18 Mo)
3 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
Sertifikaadid
Keskkonnaprofiil
LGRP-00201-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad