![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555263-WEB-R.jpg)
SURFACE MOUNTING SOCKET 32A 4P+E 480/500V IP44
Legrand
SURFACE MOUNTING SOCKET 32A 4P+E 480/500V IP44
REF. 555263
EAN number.
3245065552638
20,72 €
/
Tükk
Product available in
5 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A xp xxxV |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 156 mm |
Width | 113 mm |
Depth | 161 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
2 dokumendid
Autocad 3D
BIM fail
4 dokumendid
Sertifikaadid
CCC-CQC2016010203850868
(4.4 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikaadid
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS