![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555362-WEB-R.jpg)
SURFACE MOUNTING SOCKET 16A 3P+E 480/500V IP67
Legrand
SURFACE MOUNTING SOCKET 16A 3P+E 480/500V IP67
REF. 555362
EAN number.
3245065553628
28,35 €
/
Tükk
Product available in
5 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
CEE socket outlet 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 138 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 134 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
2 dokumendid
BIM fail
Autocad 3D
4 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Sertifikaadid
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
VALIGE TEGEVUS