Straight plug P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Straight plug P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+N+E
REF. 555436
EAN number.
3245065554366
27,35 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikaadid
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Sertifikaadid
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS