Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Straight Plug Hypra - IP44 - 32 A - 380/415 V~ - 3P+T - rubber

Hypra Legrand

Straight Plug Hypra - IP44 - 32 A - 380/415 V~ - 3P+T - rubber

REF. 052953 EAN number. 3245060529536
29,23 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Straight
Material Rubber
Military model No

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
052953.dwg dwg (0.08 Mo)
1 dokument
Sertifikaadid

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad