STRAIGHT PLUG 32A 2P+E 100/130V IP67
Legrand
STRAIGHT PLUG 32A 2P+E 100/130V IP67
REF. 555431
EAN number.
3245065554311
21,29 €
/
Tükk
Product available in
5 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) yellow |
Clock hour position | 4 h |
Identification colour | Yellow |
RAL-number | 1018 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
4 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikaadid
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Sertifikaadid
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS