![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-PSK36_350-WEB-R.jpg)
Spacer ø 10 mm, L = 35.0 mm
Accessories
ENSTO
Spacer ø 10 mm, L = 35.0 mm
REF. PSK36.350
EAN number.
6418677166983
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Type of accessory/spare part | Distance piece |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Aluminium |
Width | 10 mm |
---|---|
Height | 35 mm |