![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021636_pw_94560.jpg)
SP58 FUSE CARRIER 3P 22X58 WITH MICRO-SWITCH
Legrand
SP58 FUSE CARRIER 3P 22X58 WITH MICRO-SWITCH
REF. 021636
EAN number.
3245060216368
104,18 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 22x58 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS