Sounder - IP 54 - IK 07 - 105 dB - 24/48 V= - white
Legrand
Sounder - IP 54 - IK 07 - 105 dB - 24/48 V= - white
REF. 040594
EAN number.
3245060405946
274,23 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Housing colour | White |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 105 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 10-58 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Radio-controlled | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
1 dokument
Sertifikaadid
NFSSI Composant-DS 014 A-A0
(0.26 Mo)
VALIGE TEGEVUS