Solid metal faceplate XL³ 400 - for cabinet and enclosure - h 100 mm
XL³ 400
Legrand
Solid metal faceplate XL³ 400 - for cabinet and enclosure - h 100 mm
REF. 020341
EAN number.
3245060203412
29,93 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Width | 515 mm |
---|---|
Height | 100 mm |
Suitable for enclosure building width | 575 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Label space/information surface | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kokkupaneku juhend
6 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
VALIGE TEGEVUS