Socket outlet 32A 2P+T 400V PLASTIC IP44
Legrand
Socket outlet 32A 2P+T 400V PLASTIC IP44
REF. 052918
EAN number.
3245060529185
28,53 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 94 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
5 dokumendid
BIM fail
Autocad 3D
BIM fail
BIM fail
BIM fail
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS