![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Set of 2 extra 19 inches uprights 47U
LCS2
Legrand
Set of 2 extra 19 inches uprights 47U
REF. 646343
EAN number.
3414970968203
Set of 2 additional 19 inches uprights for 47U Linkeo freestanding cabinets
315,57 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 2250 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 2092 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS