Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Separat./insulat. divider Viking 3 - screw connection - 2 levels

Legrand

Separat./insulat. divider Viking 3 - screw connection - 2 levels

REF. 037563 EAN number. 3245060375638
1,45 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.5 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Dokumentatsioon

1 dokument
Autocad 3D
037563.dwg dwg (0.04 Mo)