Screw terminals DPX³ 250 for bar connections - Set of 4 terminals
Legrand
Screw terminals DPX³ 250 for bar connections - Set of 4 terminals
REF. 421080
EAN number.
3245064210805
12,51 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | No |
Height | 20.7 mm |
---|---|
Width | 27 mm |
Depth | 13.7 mm |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS