Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Rear terminals (4) - for DPX/DPX-IS 630 - flat - 4P

Legrand

Rear terminals (4) - for DPX/DPX-IS 630 - flat - 4P

REF. 026353 EAN number. 3245060263539
289,03 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Busbar thickness 20-20 mm
Busbar width 20-20 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 20 mm
Max. conductor cross section 314.16 mm²
Max. rated operation current Ie 630 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Dokumentatsioon

4 dokumendid
Kasutusjuhend
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
Kasutusjuhend
80029LA-00.pdf pdf (0.39 Mo)
Tehniline juhend
Kokkupaneku juhend
1 dokument
Autocad 3D
026353.dwg dwg (0.11 Mo)