Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

PUSH BUTTON FOR SHUTTER CTRL

Legrand

PUSH BUTTON FOR SHUTTER CTRL

REF. 067603 EAN number. 3245060676032
27,17 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Assembly arrangement Basic element
Model 1-pole push button
Number of poles 1
Method of operation Other
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Module frame
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Type of fastening Other
Connection type Push-in clamp
Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Rated current 6 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 2
Number of modules (module system) 2
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 40 mm
Built-in depth 24 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Antimicrobial treatment No
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Kasutusjuhend
LE05301AC.pdf pdf (0.21 Mo)
Tehniline leht
F00562EN-03.pdf pdf (1.18 Mo)
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Üksikasjad