![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027561-LEGRAND-1000.jpg)
PR12 VOLT 1R FIX D22
Legrand
PR12 VOLT 1R FIX D22
REF. 027561
EAN number.
3245060275617
47,72 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Measurement between phases possible | Yes |
---|---|
Measurement between phase and neutral conductor possible | No |
With zero (off) position | Yes |
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
---|---|
With control element | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
3 dokumendid
Sertifikaadid
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Sertifikaadid
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
VALIGE TEGEVUS