Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Pole mounting set For 400 mm wide enclosure

Accessories ENSTO

Pole mounting set For 400 mm wide enclosure

REF. PMB40 EAN number. 6438100131777
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Model Mounting kit
Width 400 mm
Height 35 mm
Depth 140 mm
Material Metal
Colour Zinc