Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

PLATE 4 GANG WENGUE

Legrand

PLATE 4 GANG WENGUE

REF. 069204 EAN number. 3245060692049
108,37 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Number of units 4
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Wood
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Wood
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 313 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -10-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Fraxinus (Ash)
Certification of wood (list) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
Wood Climate area Temperate

Dokumentatsioon

5 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Puidu sertifikaat
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Üksikasjad
Üksikasjad
Üksikasjad