![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036061-LEGRAND-1000.jpg)
Plain plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 800x1000 or 1000x800 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Plain plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 800x1000 or 1000x800 mm
REF. 036061
EAN number.
3245060360610
207,77 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Height | 1000 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS