Panel mounting socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Panel mounting socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
REF. 555489
EAN number.
3245065554892
21 459,00 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Kasutusjuhend
Tehniline leht
2 dokumendid
BIM fail
Autocad 3D
4 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Sertifikaadid
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
VALIGE TEGEVUS