Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP 66/67 - 380/415 V~ - 32 A -3P+E

Hypra Legrand

Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP 66/67 - 380/415 V~ - 32 A -3P+E

REF. 053050 EAN number. 3245060530501
30,91 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 94 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Tehniline leht
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Kasutusjuhend
2500390-03.pdf pdf (0.28 Mo)