Motor-driven handle - for DPX 1250 and 1600 - front operated 48 V~/=
Legrand
Motor-driven handle - for DPX 1250 and 1600 - front operated 48 V~/=
REF. 026125
EAN number.
3245060261252
1 970,62 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 48-48 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 48-48 V |
Rated control supply voltage DC | 48-48 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Tehniline juhend
Kasutusjuhend
Kokkupaneku juhend
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS