Motor-driven handle -for DPX 1250 and 1600 -front operated 230 V~/= up to 1250 A
Legrand
Motor-driven handle -for DPX 1250 and 1600 -front operated 230 V~/= up to 1250 A
REF. 026123
EAN number.
3245060261238
1 623,51 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Rated control supply voltage DC | 230-230 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Tehniline juhend
Kasutusjuhend
Kokkupaneku juhend
VALIGE TEGEVUS