Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Motor-driven handle -for DPX 1250 and 1600 -front operated 110 V~/= up to 1600 A

Legrand

Motor-driven handle -for DPX 1250 and 1600 -front operated 110 V~/= up to 1600 A

REF. 026129 EAN number. 3245060261290
1 926,80 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Type of switch drive Motor drive
Rated control supply voltage AC 50 Hz 110-110 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 110-110 V
Rated control supply voltage DC 110-110 V
Voltage type for actuating AC/DC

Dokumentatsioon

3 dokumendid
Tehniline juhend
Kasutusjuhend
LE14042AA.pdf pdf (2.28 Mo)
Kokkupaneku juhend