Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Motor-driven handle - for DPX 1250 and 1600 - front operated 110 V~/=

Legrand

Motor-driven handle - for DPX 1250 and 1600 - front operated 110 V~/=

REF. 026126 EAN number. 3245060261269
1 970,62 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Type of switch drive Motor drive
Rated control supply voltage AC 50 Hz 110-110 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 110-110 V
Rated control supply voltage DC 110-110 V
Voltage type for actuating AC/DC

Dokumentatsioon

3 dokumendid
Tehniline juhend
Kasutusjuhend
LE14042AA.pdf pdf (2.28 Mo)
Kokkupaneku juhend
1 dokument
Autocad 3D
026125.dwg dwg (0.07 Mo)