Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
REF. 555308
EAN number.
3245065553086
21,92 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikaadid
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Sertifikaadid
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
VALIGE TEGEVUS