Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - rubber
Hypra
Legrand
Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - rubber
REF. 052294
EAN number.
3245060522940
37,63 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Material | Rubber |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
VALIGE TEGEVUS